Compacte technologie maakt grote indruk
Veiligheidslaserscanners hebben zich bewezen als efficiënte oplossingen voor de bescherming van mensen en machines in geautomatiseerde systemen en productieomgevingen. Benjamin Schmid, Chief Innovation Officer bij Leuze, legt uit wat de voordelen van deze technologie zijn en waarom ultracompacte modellen in opkomst zijn.
Mijnheer Schmid, waarom spelen Veiligheidslaserscanners zo'n belangrijke rol in veel industriële toepassingen?
Benjamin Schmid: Veiligheidslaserscanners zijn een belangrijk Gereedschap voor betrouwbare bescherming van mensen en machines in Industrie 4.0. Ze bieden enorme flexibiliteit met hun vrij configureerbare veiligheidszones die dynamisch kunnen worden aangepast. Een voorbeeld is de beveiliging van automatisch geleide voertuigen in de logistiek: Hier moeten de scanners niet alleen obstakels detecteren, maar ook de veiligheidszones voortdurend aanpassen aan de bewegingsrichting van het voertuig. Ze zijn ook geschikt voor het bewaken van de toegang tot productie-installaties, zoals robotlascellen. De scanner detecteert wanneer iemand de gevarenzone binnenkomt en kan de machine onmiddellijk stoppen. Deze technologie is ook onmisbaar voor collaboratieve robots, waarbij laserscanners de werkomgeving flexibel kunnen bewaken. Ze kunnen dan de snelheid van de robot verminderen of helemaal stoppen wanneer er een persoon nadert. Dit alles maakt de apparaten volgens mij onmisbaar in de industriële automatisering.
Compacte apparaten zijn de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Waarom zijn de afmetingen en integratiemogelijkheden van een Veiligheidslaserscanner steeds belangrijker voor systeembeheerders?
Benjamin Schmid: Om het iets duidelijker te zeggen: In de industrie telt tegenwoordig bijna elke millimeter. Productie- en logistieke omgevingen worden steeds dichter op elkaar gepakt, waardoor er vaak minder ruimte overblijft voor veiligheidsoplossingen. Dat betekent dat een Veiligheidslaserscanner met kleine afmetingen veel gemakkelijker te integreren is. Dan is er nog de kwestie van het gewicht. Elke gram extra telt, of het nu gaat om machinefronten of robots, smalle transportbanden of AGV's, waar de ruimte toch al beperkt is. Een ander belangrijk aspect: Geavanceerde installatiemethoden zijn een ander belangrijk aspect, omdat ze de installatiekosten kunnen verlagen door eenvoudigere Montagehoekprofielen te gebruiken waarbij geen of slechts kleine behuizingen nodig zijn voor de veiligheidscomponenten. Soms hoeven systeembeheerders zelfs hun bestaande systeem niet aan te passen als de nieuwe scanner aanzienlijk compacter is dan de oude. Dit alles vermindert de complexiteit, de inspanningen en dus de kosten.
Maar kunnen deze ultracompacte scanners qua prestaties de grotere modellen bijbenen?
Benjamin Schmid: Absoluut. Dankzij moderne technologieën doen compacte modellen niet onder voor hun grotere tegenhangers. Prestaties zijn niet afhankelijk van de grootte, maar van de onderliggende technologie. Zelfs zeer kleine laserscanners bieden dezelfde precisie en functionaliteit - en in sommige gevallen zelfs meer. Ultracompacte apparaten zoals onze RSL 200 zijn ideaal voor gebruik op AGV's en AMR's. Het is momenteel de kleinste Veiligheidslaserscanner op de markt, maar dankzij het bedrijfsbereik van drie meter en het Hoekbereik van 275 graden is het ook ideaal voor gebiedsbewaking op machines en systemen. En dat alles met een kleinere voetafdruk. Natuurlijk zijn soms langere werkbereiken nodig, afhankelijk van het systeem. In dat geval is het de moeite waard om een Veiligheidslaserscanner aan te schaffen zoals de RSL 400, de grote broer met een werkbereik tot 8,25 meter. Deze werkt met maximaal twee onafhankelijke beveiligingsfuncties en kan daarom twee scanners vervangen - wat weer goed is voor de grotere afmetingen.
Waar moeten systeembeheerders nog meer op letten bij Veiligheidslaserscanners?
Benjamin Schmid: Het is belangrijk om de specifieke systeemvereisten te analyseren. Moet de scanner stationair of mobiel zijn? Welke bedrijfsreikwijdte en resolutie zijn vereist? Naast grootte en prestaties spelen ook factoren als interfaces en flexibiliteit een rol bij de configuratie en diagnose. Voor de RSL 200 bieden we bijvoorbeeld de RSL 200 app voor toegang tot statusinformatie en diagnostische gegevens. Alle belangrijke informatie kan op afstand worden vastgelegd via Bluetooth. Dit kan erg praktisch zijn als de laserscanner wordt geïnstalleerd in systeemgebieden die moeilijk te zien zijn, of als de toegang tot het apparaat beperkt is. Het beschermingsveld hoeft niet te worden betreden om de informatie uit te lezen, zodat de machine zonder onderbreking kan blijven werken. Niet vergeten: De nieuwe ISO 13855 is sinds januari 2025 van kracht en de basis voor het berekenen van de veiligheidsafstand is veranderd. Elke systeembeheerder moet daarom zijn systemen en de plaatsing van beveiligingen in dit opzicht laten controleren - Leuze helpt u graag bij vragen.
Chief Innovation Officer
bij Leuze