Leuze blikt terug op een succesvolle deelname aan de SPS-beurs

Innovatieve kracht maakt indruk: Beurshoogtepunt RSL 200 wint GIT SICHERHEIT Award 2026

Owen, 5 december 2025 – De SPS 2025 in Neurenberg was een groot succes voor Leuze: Na een drukbezochte beurs en levendige discussies op de stand kunnen de Sensor People terugkijken op een succesvolle SPS. Bezoekers waren vooral geïnteresseerd in de RSL 200, de kleinste veiligheidslaserscanner op de markt. Deze beveiligt machines, automatisch geleide voertuigen en robots. Dankzij zijn minimale afmetingen kan hij zelfs op plaatsen met beperkte ruimte eenvoudig worden geïntegreerd – en zet hij daarmee nieuwe normen in de industriële automatisering.

1e plaats voor de RSL 200
Ook de lezers van het tijdschrift GIT SICHERHEIT waren onder de indruk: De RSL 200 won de prestigieuze GIT SICHERHEIT Award 2026. Hij werd door experts en gebruikers uitgeroepen tot winnaar in de categorie Machine- en installatieveiligheid. Meer informatie over de eerste plaats van de RSL 200 is te vinden op https://git-sicherheit.de/en/. 

Automatiseringsoplossingen voor elke behoefte
De SPS 2025 heeft op indrukwekkende wijze aangetoond dat: Leuze biedt de juiste oplossing voor elke machine en elk systeem, ongeacht de branche. Van intralogistiek tot productie, van de verpakkingsindustrie tot robotica – de op maat gemaakte sensor- en veiligheidsproducten kunnen flexibel en efficiënt worden geïntegreerd in een breed scala aan industrieën en toepassingen. Op de nieuw ontworpen beursstand konden beursbezoekers meer dan 20 innovatieve oplossingen uit de wereld van nauwkeurige sensortechnologie en betrouwbare veiligheidstechnologie van dichtbij bekijken. Naast de RSL 200 trokken ook de laserscanners van de ROD-serie voor efficiënte contourdetectie veel belangstelling.

Ontmoetingsplaats voor experts
Ook goed ontvangen: De nieuwe expertgesprekken over actuele onderwerpen uit de industrie, die elke dag op de beursstand van Leuze werden gehouden, werden ook goed ontvangen. De onderwerpen, zoals de machinerichtlijn, veiligheidsoplossingen en beveiliging in de automatisering, boden volop gelegenheid voor discussie en interactie. Samenvatting: De feedback van bezoekers was zonder uitzondering positief. De eenvoudige integratie van de oplossingen, hun bijdrage aan een hoge systeembeschikbaarheid en het onderhoudsgemak van de producten werden bijzonder gewaardeerd. Deze aspecten overtuigden zowel gebruikers als besluitvormers.

Nachbericht-SPS_2_700x500px
De beursdeelname van Leuze aan de SPS 2025 in Neurenberg werd goed bezocht.
Nachbericht-SPS_1_700x500px
Veel bezoekers maakten van de gelegenheid gebruik om zich te informeren over nieuwe producten van Leuze.