BTS 0500M
Bevestigingsbeugel
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
| omvat | 4 st. cilinderkopschroef M4 x 35 4 st. schijf A4, verzinkt |
| Geschikt voor productgroep | Stationaire barcodelezers |
| Geschikt voor | BCL 500i Sx 102 BCL 600i Sx 102 |
| Afmeting (b x h x l) | 107 mm x 58 mm x 90 mm |
| Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal | Aluminium RVS, geanodiseerd |
| Kleur behuizing | zilver |
| Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Montagesysteem |
| Type bevestiging, installatiezijde | Boringen 3 x Ø 5,5 mm |
| Type bevestiging, apparaatzijde | schroefbaar |
| Materiaal bevestigingsonderdelen | Metaal |
| Trillingsdemping | Ja |
| Douanetariefnummer | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |