BTU 510M-Set
Montagesysteem
| Geschikt voor | Laserscanner ROD 300, ROD 500 |
| Afmeting (b x h x l) | 90 mm x 66 mm x 29 mm |
| Nettogewicht | 510 g |
| Kleur behuizing | zilver |
| Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Montagesysteem, instelbaarheid in 2 assen |
| Type bevestiging, installatiezijde | Doorgaande bevestiging |
| Type bevestiging, apparaatzijde | schroefbaar |
| Zwenkbereik | -5 ... 5 ° |
| Materiaal bevestigingsonderdelen | Staal, verzinkt |
| Douanetariefnummer | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |