CB-M12-MLC-S-100-5TP

Aansluitkabel

Productnummer: 50137531

Op aanvraag
Applicatie Cascadering
Geschikt voor Veiligheidslichtschermen MLC 520S
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Cascade-host in
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Kabellengte 100 mm
Materiaal mantel PUR
Kabelkleur zwart
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Kunststof
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Nettogewicht 27 g
Douanetariefnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604