CPT50-1350H/T2

Veiligheidslichtscherm zender

Productnummer: 68513101

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Hierbij gaat het om een combinatieproduct: voor het gebruik is een zender en een ontvanger uit dezelfde serie nodig.
Let erop dat u beide apparaten vervangt door de betreffende alternatieve producten.
Gebruik de aanduiding of het artikelnummer van de ontvanger om te zoeken naar een alternatieve zender/ontvanger-combinatie.

Serie COMPACTplus
Apparaattype Zender
Cascadering kabelgebonden cascadering, host
Applicatie Beveiliging van gevarenzones
Toegangsbeveiliging
Type 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
PFHD 2,67E-08 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Resolutie 50 mm
Hoogte veiligheidszone 1.350 mm
Reikwijdte 0 ... 18 m
Synchronisatie optisch tussen zender en ontvanger
Lichtbron LED, infrarood
Golflengte 880 nm
Gemiddeld vermogen zenddiode 8,73 µW
Zendsignaalvorm gemoduleerd
LED-groep 1
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
Stroomopname, max. 75 mA, zonder externe belasting
Restdrempel -5 ... 5 %
Beveiliging extern met max. 4 A middeltraag
Aantal digitale schakelingangen 1 St.
Type Digitale schakelingang
Schakelspanning high, min. 2,5 V
Schakelspanning low, max. 18,2 V
Schakelspanning, typisch 24 V
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 3.000 mA
Ingangsweerstand 8.000 Ω
Functie externe testsignaalingang
Aantal aansluitingen 2 St.
Functie Spanningsvoorziening
Type aansluiting Hirschmann-connector (DIN 43651)
Schroefdraadmaat M26
Type male
Materiaal Kunststof
Aantal polen 12 -polig
Functie Cascade Guest
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 8 -polig
Toegestane kabeldoorsnede, typisch 1 mm²
Lengte aansluitkabel, max. 100 m
Toegestane kabelweerstand bij belasting, max. 1.000 Ω
Afmeting (b x h x l) 52 mm x 1.484 mm x 55 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Materiaal eindkappen Kunststof
Nettogewicht 3.900 g
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
3D-CAD-model - CPT50-1350H/T2 - zip