CT30-150S

Veiligheidslichtscherm zender

Productnummer: 563301

Icon Icon Icon Icon Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Hierbij gaat het om een combinatieproduct: voor het gebruik is een zender en een ontvanger uit dezelfde serie nodig.
Let erop dat u beide apparaten vervangt door de betreffende alternatieve producten.
Gebruik de aanduiding of het artikelnummer van de ontvanger om te zoeken naar een alternatieve zender/ontvanger-combinatie.

Serie COMPACTplus
Apparaattype Zender
Cascadering kabelgebonden cascadering, Guest
Applicatie Handbescherming
Type 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 7,3E-09 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Resolutie 30 mm
Hoogte veiligheidszone 150 mm
Reikwijdte 0 ... 18 m
Synchronisatie optisch tussen zender en ontvanger
Lichtbron LED, infrarood
Golflengte 880 nm
Gemiddeld vermogen zenddiode 8,73 µW
Zendsignaalvorm gemoduleerd
LED-groep 1
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Cascade-host
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Kabellengte 250 mm
Materiaal mantel PUR
Kabelkleur zwart
Aderdoorsnede 5 mm²
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal PUR
Aantal polen 8 -polig
Afmeting (b x h x l) 52 mm x 234 mm x 55 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Materiaal eindkappen Kunststof
Nettogewicht 700 g
Kleur behuizing geel, RAL 1021
Type bevestiging Groefmontage
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen c UL US
US-patenten US 6,418,546 B
US 6,876,457 B