DCR56M2/R2
Stationaire 2D-codelezer
| Serie | DCR 56 |
| Chip | CMOS (Global Shutter) |
| Softwarefuncties | Lezen van 1D-codes Lezen van 2D-codes |
| Leesbare codetypen | 2/5 Hong Kong 2/5 IATA 2/5 Interleaved 2/5 Straight Aztec Codabar Code 11 Code 32 Code 39 Code 93 Code 128 Composite codes Data matrix code DotCode EAN 8/13 GS1 Databar Expanded GS1 Databar RSS 14 Grid-matrix HanXin MSI Plessey Maxicode Micro PDF Micro QR PDF417 Pharma code QR-code UPC-A UPC-E |
| Leesafstand | 45 ... 400 mm |
| LED risicogroep | Doel-LED: vrije groep (volgens IEC 62471:2006) Verlichting: risicogroep 1 (volgens IEC 62471:2006) |
| Resolutie camera horizontaal | 1.280 px |
| Resolutie camera verticaal | 800 px |
| Leeshoek openingshoek, horizontaal | 46 ° |
| Leeshoek openingshoek, verticaal | 29 ° |
| Modulegrootte | 0,127 ... 0,528 mm |
| Voedingsspanning UB | 5 V, DC, -5 ... 5 % |
| Stroomopname, max. | 220 mA |
| Aantal digitale schakelingangen | 1 St. |
| Type | Digitale schakelingang |
| Functie | Trigger |
| Type | RS 232 |
| Functie | Proces |
| Overdrachtssnelheid | 9.600 ... 230.400 Bd |
| Gegevensformaat | configureerbaar |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Data-interface Signaal IN Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 1.800 mm |
| Materiaal mantel | PUR |
| Kabelkleur | zwart |
| Aantal aders | 6 -draads |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 36 mm x 24 mm x 43 mm |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
| Nettogewicht | 120 g |
| Kleur behuizing | Rood zilver |
| Type bevestiging | Blindgatschroefdraad M3 |
| Type weergave | LED Zoemer |
| Type configuratie/parametrering | Software |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -10 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5 ... 95 % |
| Beschermingsgraad | IP 54 |
| Goedkeuringen | FCC RoHS |
| Douanetariefnummer | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
| ECLASS 8.0 | 27280103 |
| ECLASS 9.0 | 27280103 |
| ECLASS 10.0 | 27280103 |
| ECLASS 11.0 | 27280103 |
| ECLASS 12.0 | 27280103 |
| ECLASS 13.0 | 27280103 |
| ECLASS 14.0 | 27280103 |
| ECLASS 15.0 | 27280103 |
| ECLASS 16.0 | 27280103 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002999 |
| ETIM 7.0 | EC002999 |
| ETIM 8.0 | EC002999 |
| ETIM 9.0 | EC002999 |
| ETIM 10.0 | EC002999 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |