DMU318-1600.W3/2CK-M12
Ultrasoon afstandssensor
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
| Serie | 318 |
| omvat | 2 st. montagemoer M18 |
| Speciale uitvoering | Multiplexbedrijf Synchroonbedrijf |
| Ultrasone frequentie | 230 kHz |
| Uitstraalrichting | 90° - ombuiging |
| Openingshoek | 8 ° |
| Meetbereik | 150 ... 1.600 mm |
| Resolutie | < 2 mm |
| Herhalingsnauwkeurigheid | 0,5 % |
| Referentiegrootheid herhalingsnauwkeurigheid | Eindwaarde |
| Temperatuurdrift | 5 % |
| Bluscircuit | Inductiebeveiliging Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
| Restdrempel | 0 ... 7 %, van UB |
| Nullaststroom | 0 ... 50 mA |
| Schakelhysterese | 1 % |
| Aantal analoge uitgangen | 1 St. |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Belastingsweerstand | 0 ... 500 Ω |
| Stroom | 4 ... 20 mA |
| Type | Stroom |
| Schakelstroom, max. | 100 mA |
| Schakelelement | Transistor, NPN |
| Schakelprincipe | Maakcontact (NO) |
| Aantal in-/uitgangen selecteerbaar | 1 St. |
| Schakelfrequentie | 2 Hz |
| Aanspreektijd | 250 ms |
| Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Kunststof |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Bouwvorm | cilindrisch |
| Afmeting (Ø x l) | 18 mm x 88,3 mm |
| Schroefdraadmaat | M18 x 1 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | Polybutyleen (PBT) |
| Materiaal actief vlak | Kunststof, Epoxyhars glasvelzelversterkt |
| Materiaal ultrasoonomvormer | Piëzokeramiek (bevat lood-zirkonaat-titanaat (PZT)) |
| Nettogewicht | 70 g |
| Kleur behuizing | grijs |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 3 St. |
| Bedieningselementen | Bedieningsknoppen |
| Functie van bedieningselement | Breekcontact / Maakcontactomschakeling Gevoeligheidsinstelling |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67III |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270804 |
| ECLASS 8.0 | 27270804 |
| ECLASS 9.0 | 27270804 |
| ECLASS 10.0 | 27270804 |
| ECLASS 11.0 | 27270804 |
| ECLASS 12.0 | 27272806 |
| ECLASS 13.0 | 27272806 |
| ETIM 5.0 | EC001846 |
| ETIM 6.0 | EC001846 |
| ETIM 7.0 | EC001846 |
| ETIM 8.0 | EC001846 |
| ETIM 9.0 | EC001846 |