EM-M 036 RN IO
Informatie over de encoderseries
| Bestelomschrijving | Klik op de knop 'Offerte aanvragen' om een offerte aan te vragen voor het door u gewenste type encoder. |
| Serie | EI30 036 RN |
| Basisprincipe | absoluut |
| Functieprincipe | magnetisch |
| Flensdiameter | Ø 36 mm |
| Flenstype | rond |
| Massieve as/Holle as | Massieve as |
| Asdiameter | Ø 6 mm |
| Voedingsspanning | 18 - 30 V DC |
| Uitgangscircuit | IB5 IC56 |
| Aantal impulsen | 1 ... 16 Bit / 0 ... 43 Bit |