EM-M 058 SR SSI

Informatie over de encoderseries

Productnummer: 91000220

Icon Icon
Bestelomschrijving Klik op de knop 'Offerte aanvragen' om een offerte aan te vragen voor het door u gewenste type encoder.
Serie EI30 058 SR
Basisprincipe absoluut
Functieprincipe magnetisch
Flensdiameter Ø 58 mm
Flenstype Klemflens
Massieve as/Holle as Massieve as
Asdiameter Ø 10 mm
Voedingsspanning 4,75 - 32 V DC
Uitgangscircuit M12A08S
M12R08S
Aantal impulsen 1 ... 16 Bit / 0 ... 43 Bit
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - UL - pdf