EMS-V1-Q94-A32
Akoestische signaalgever
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
| Serie | EMS |
| Type signaalgeving | akoestisch |
| Voedingsspanning UB | 24 V, AC/DC, 10 % |
| Stroomopname, max. | 120 mA |
| Type aansluiting | Klem |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 94 mm x 94 mm x 92,5 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Nettogewicht | 300 g |
| Kleur behuizing | Rood |
| Type bevestiging, installatiezijde | schroefbaar |
| Bedieningselementen | 270°-potmeter Dip-schakelaar |
| Functie van bedieningselement | Keuze van de toonsoort Volumeregeling |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 60 °C |
| Beschermingsgraad | IP 66 |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Toonsoort | Meertonig |
| Toonfrequentie | 150-2900 Hz |
| Geluidsdruk | 108 dB |
| Aantal tonen | 32 St. |
| Douanetariefnummer | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371214 |
| ECLASS 8.0 | 27371214 |
| ECLASS 9.0 | 27371214 |
| ECLASS 10.0 | 27371214 |
| ECLASS 11.0 | 27371214 |
| ETIM 5.0 | EC001026 |
| ETIM 6.0 | EC001026 |
| ETIM 7.0 | EC001026 |