Let op: Artikel niet meer verkrijgbaar.
ER30-1650M
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Productnummer:
625316
Volgend artikel
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Technische informatie over de overstap op de productopvolgers vindt u in het bestand Application Note Substitutes.
Dit is beschikbaar onder het tabblad Downloads/ Technische documentatie.
Lijst met resultaten: 5 producten gevonden
MLC520R30-1650H
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
68012316
- Serie: MLC 500
- Resolutie: 30 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.650 mm
- Type: 4, IEC/EN IEC 61496
MLC500T30-1650H
Veiligheidslichtscherm zender
Artikelnummer:
68010316
- Serie: MLC 500
- Reikwijdte, max.: 0 ... 10 m
- Resolutie: 30 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.650 mm
KD S-M12-5A-P1-150
Aansluitkabel
Artikelnummer:
50137014
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
- Uitvoering: axiaal, female
- Aantal polen: 5 St.
- Kabellengte: 15.000 mm
KD S-M12-8A-P1-150
Aansluitkabel
Artikelnummer:
50135130
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
- Uitvoering: axiaal, female
- Aantal polen: 8 St.
- Kabellengte: 15.000 mm
CB-M12-5GF
Connector
Artikelnummer:
429175
- Aansluiting 1: Ronde stekker, M12
- Aansluiting 2: Schroefklem
- Uitvoering: axiaal, female
- Aantal polen: 5 St.
| Douanetariefnummer | 85365019 |