FBA-V1-Q94-R
Signaallamp
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
| Serie | FBA |
| Type signaalgeving | optisch |
| Lichtsterkte | 30 cd |
| Levensduur | ca. 50.000 h |
| Voedingsspanning UB | 24 V, AC/DC, 10 % |
| Stroomopname, max. | 110 mA |
| Type aansluiting | Klem |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 94 mm x 94 mm x 97 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Nettogewicht | 230 g |
| Kleur behuizing | Rood |
| Type bevestiging, installatiezijde | schroefbaar |
| Type lichtmiddel | LED/24V |
| Signaalbeeld | Continu- of flitslicht |
| Bolkapkleur | Rood |
| Knipper-/flitsfrequentie | 1 Hz |
| Uitstraalhoek | 180° |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 60 °C |
| Beschermingsgraad | IP 66 |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Slagbestendigheid | IK09 (EN 50295:98) |
| Douanetariefnummer | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371220 |
| ECLASS 8.0 | 27371220 |
| ECLASS 9.0 | 27371220 |
| ECLASS 10.0 | 27371220 |
| ECLASS 11.0 | 27371220 |
| ETIM 5.0 | EC000232 |
| ETIM 6.0 | EC000232 |
| ETIM 7.0 | EC000232 |