GF-LB-BR-610-SD

Glasvezelkabel zender-ontvanger

Productnummer: 50126497

Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
GF-LB-SS-610-SD
Glasvezelkabel zender-ontvanger
Artikelnummer: 50126496
  • Type lichtgeleider: Glasvezelkabel (GF)
  • Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
  • Vezellengte: 1.000 mm
  • Materiaal vezelmantel: RVS
Artikelnummer: 50126496

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Serie GF
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Zend- en ontvangstvezel
Toepassingsgebied Algemene toepassingen
Speciale uitvoering hittebestendig
Bedrijfsbereik , gewaarborgde reikwijdte
Lichtstraaluitgang Aan de zijkant zonder lens
Vezelkern Gemengde vezelplaatsing
Kern met meerdere vezels
Materiaal vezelkern Glas
aktiver Faserdurchmesser 1,5 mm
Bouwvorm cilindrisch
Buitendiameter 4,5 mm
Materiaal kop Aluminium
Type Glasvezelkabel (GF)
Vezellengte 1.000 mm
Materiaal vezelmantel Messing vernikkeld
Bevestiging van de tastkop Ø 6 mm
Hulslengte bij lichtuittrede 20 mm
Legging standaard
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 160 °C
Douanetariefnummer 90011090
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
Gegevensblad - pdf