HRTU 418WM/P-5220-400-S12

Ultrasoonsensor

Productnummer: 50109017

Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
HTU418B-400.W/4T4-M12
Ultrasoonsensor
Artikelnummer: 50129826
  • Serie: 418B
  • Werkingsprincipe: Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
  • Bouwvorm: cilindrisch, 18 mm
  • Bedrijfsbereik, max.: 0,025 ... 0,4 m
Artikelnummer: 50129826

Direct beschikbaar

Serie 418
Werkingsprincipe Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
Bedrijfsreikwijdte 0,025 ... 0,4 m
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Ultrasone frequentie 300 kHz
Verloop schakelkegel standaard
Uitstraalrichting 90° - ombuiging
Voedingsspanning UB 20 ... 30 V, DC
Restdrempel van UB
Aantal teach-ingangen 1 St.
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe Maakcontact (NO)
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe Breekcontact/maakcontact
Schakelfrequentie 10 Hz
Aanspreektijd 50 ms
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Teach-ingang
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Kunststof
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting (Ø x l) 18 mm x 69,5 mm
Schroefdraadmaat M18 x 1 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Messing vernikkeld
Nettogewicht 70 g
Type weergave LED
Aantal LED's 1 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 85 °C
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
Gegevensblad - pdf