ISS 218MM.2/LX-8E0-S12

Inductieve sensor

Productnummer: 50151547

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon
Serie 218
Typische reikwijdtegrens Sa 8 mm
Bedrijfsreikwijdte Sa 0 ... 6,48 mm
MTTF 3.945 Jaren
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 36 V, DC
Restdrempel 0 ... 10 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 20 mA
Temperatuurdrift, max. (in % van Sr) 10 %, over het gehele bedrijfstemperatuurbereik
Herhalingsnauwkeurigheid, max. (in % van Sr) 5 %, ≤
Schakelhysterese 20 %, Programmeerbaar via IO-Link: Standaard of uitgebreid
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 200 mA
Reststroom, max. 0,1 mA
Spanningsval ≤ 2,5 V bij 200 mA
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe Maakcontact (NO)
Schakelfrequentie 1.800 Hz
Type IO-Link
COM-modus COM2
Profielen Common Profile
Min. cycle time COM2 = 10,4 ms
Specificatie V1.1
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Aanhaalmoment per schroefdraadgedeelte 25 Nm (constant, zonder variatie over het traject)
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting (Ø x l) 18 mm x 54 mm
Schroefdraadmaat M18 x 1 mm
Inbouwtype Vlak
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Messing vernikkeld
Materiaal actief vlak Kunststof, Polyester
Nettogewicht 57,4 g
Kleur behuizing grijs
zilver
Type bevestiging Bevestigingsschroefdraad
Normmeetplaat 36 x 36 mm², Fe360
Type weergave LED
Aantal LED's 4 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 80 °C
Beschermingsgraad IP 67II
Goedkeuringen c UL US
Testprocedure EMC volgens norm IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Geldige norm IEC 60947-5-2
Aluminium 0,5
RVS 0,8
Koper 0,3
Messing 0,5
Staal Fe360 1
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ECLASS 16.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
UNSPSC 26.08 39122230
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
IODD - V 1.1 - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf