ISS 244PP/44-20E-S12

Inductieve sensor

Productnummer: 50114217

Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
ISS 244PP.1/44-20E-S12
Inductieve sensor
Artikelnummer: 50133520
  • Serie: 244
  • Bouwvorm: hoekig
  • Typ. reikwijdtegrenzen Sn: 20 mm
  • Spanningstype: DC
Artikelnummer: 50133520

Verwachte levertijd: 23 werkdagen
Serie 244
Typische reikwijdtegrens Sa 20 mm
Bedrijfsreikwijdte Sa 0 ... 16,2 mm
Speciale uitvoering Antivalent
MTTF 1.230 Jaren
Bluscircuit Inductiebeveiliging
Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 20 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 20 mA
Schakelhysterese 5 %
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 200 mA
Schakelspanning low: ≤ 2 V
Reststroom, max. 0,5 mA
Spanningsval 2 V
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe Maakcontact (NO) – antivalent
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe Breekcontact (NC) – antivalent
Schakelfrequentie 150 Hz
Gereedheidsvertraging 300 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 40 mm x 40 mm x 67 mm
Inbouwtype Vlak
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PA 66
Materiaal actief vlak Kunststof, Polyamide (PA 66)
Nettogewicht 140 g
Kleur behuizing rood, RAL 3000
zwart
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Normmeetplaat 60 x 60 mm², Fe360
Type weergave LED
Aantal LED's 4 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 85 °C
Omgevingstemperatuur opslag -25 ... 85 °C
Beschermingsgraad IP 67II
IP 69K
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Aluminium 0,33
RVS 0,74
Koper 0,3
Messing 0,38
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
3D-CAD-model - zip
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf