MLC-PS900
Beschermplaat
| omvat | MLC-PS beschermglas zonder houder (houder dient apart te worden besteld) |
| Applicatie | Bescherming van de voorruit van het apparaat bij zware omgevingsomstandigheden |
| Geschikt voor | Veiligheidslichtschermen MLC 500, MLC 300 |
| Hoogte veiligheidszone | 900 mm |
| Afmeting | 898 mm |
| Nettogewicht | 111 g |
| Materiaal veiligheidsglasplaat | PMMA, helder |
| Douanetariefnummer | 39205100 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27273792 |
| ECLASS 11.0 | 27273792 |
| ECLASS 12.0 | 27273792 |
| ECLASS 13.0 | 27273792 |
| ECLASS 14.0 | 27273792 |
| ECLASS 15.0 | 27273792 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |