MLC-PS1050

Beschermplaat

Productnummer: 347077

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
omvat MLC-PS beschermglas zonder houder (houder dient apart te worden besteld)
Applicatie Bescherming van de voorruit van het apparaat bij zware omgevingsomstandigheden
Geschikt voor Veiligheidslichtschermen MLC 500, MLC 300
Hoogte veiligheidszone 1.050 mm
Afmeting 1.048 mm
Nettogewicht 88 g
Materiaal veiligheidsglasplaat PMMA, helder
Douanetariefnummer 39205100
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27273792
ECLASS 11.0 27273792
ECLASS 12.0 27273792
ECLASS 13.0 27273792
ECLASS 14.0 27273792
ECLASS 15.0 27273792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015