BT-2SB10-S
Set bevestigingsbeugel
| omvat | 2 st. BT-SB10-S |
| Geschikt voor productgroep | Metende lichtschermen Schakelende lichtschermen Veiligheidsfotocellen Veiligheidslichtschermen |
| Geschikt voor | Enkelstraals veiligheidsfotocellen MLD500 Lichtschermen CML700i Lichtschermen CSL 710 Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 500, MLD 300 Veiligheidslichtschermen MLC 500, MLC 300 vooral voor apparaten met een grote hoogte van veiligheidszone |
| Nettogewicht | 384 g |
| Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Klemhouder |
| Type bevestiging, installatiezijde | Doorgaande bevestiging |
| Type bevestiging, apparaatzijde | bij de C-groef aan de zijkant klembaar |
| Type bevestigingsonderdeel | zwenkbaar met trillingsdemper |
| Zwenkbereik | -8 ... 8 ° |
| Materiaal bevestigingsonderdelen | Metaal |
| Trillingsdemping | Ja |
| Douanetariefnummer | 79070000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |