Set-AC-MLX-2SB

Muting-sensorset

Productnummer: 426521

Op aanvraag
Serie Set-AC
Geschikt voor Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 500, MLD 300
Bedrijfsbereik 0,05 ... 4 m, met reflector TKS 50x50
0,05 ... 8 m, met reflector TK(S) 100x100
Aantal aansluitingen 2 St.
Functie Verbinding met sensor-module
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Kabellengte 410 mm
Schroefdraadmaat M12
Type male
Aantal polen 4 -polig
Functie Verbinding met sensor-module
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Kabellengte 700 mm
Materiaal mantel PUR
Schroefdraadmaat M12
Type male
Aantal polen 4 -polig
Nettogewicht 1.210 g
Kleur behuizing geel, RAL 1021
Type bevestiging meegeleverde bevestigingsbeugel
Type muting-sensoren Reflectorfotocellen PRK 25C
Aantal muting-sensoren 2 St.
Aantal reflectoren 2 St.
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27272792
ECLASS 11.0 27272792
ECLASS 12.0 27272792
ECLASS 13.0 27272792
ECLASS 14.0 27272792
ECLASS 15.0 27272792
ECLASS 16.0 27272792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
3D-CAD-model - Set AC-ML-2RA - zip
3D-CAD-model - Set AC-MLX_2_2SA - zip
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - Application Note Substitute - pdf
Gegevensblad - pdf