MLD500-T4L-UDC-1600-S2

Veiligheidssensorset zender

Productnummer: 426553

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
Icon Icon Icon
Serie MLD-UDC
Apparaattype Zender
Speciale uitvoering Geïntegreerde laser uitrichthulp
geïntegreerde laser uitrichthulp Ja
geïntegreerde status-signaallamp Nee
Type 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 4, EN ISO 13849
Reikwijdte 0,5 ... 50 m
Aantal stralen 4 St.
Straalafstand 300 mm
Nettogewicht 9.520 g
met montagezuil Ja
Kolomhoogte zonder voet 1.600 mm
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 11.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ECLASS 16.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
UNSPSC 26.08 32151804
EPLAN-macro - edz
Gebruiksinformatie - pdf
Bedieningshandleiding - MLD 300, MLD 500 - pdf
Gegevensblad - pdf
Montagehandleiding - pdf
Montagehandleiding - Bohrschablone / drilling jig - pdf
Productbrochure - Safety at Leuze - pdf