BT-2HF-GS
Set bevestigingsbeugel
| omvat | 2 st. cilinder voor bevestiging aan lichtscherm 2 st. draaihouder BT-HF |
| Geschikt voor productgroep | Veiligheidslichtschermen |
| Geschikt voor | Veiligheidslichtschermen MLC 500 MiddleGuest en Guest |
| Nettogewicht | 119 g |
| Type bevestiging, installatiezijde | Doorgaande bevestiging |
| Type bevestiging, apparaatzijde | klembaar |
| Type bevestigingsonderdeel | draaibaar 360° |
| Materiaal bevestigingsonderdelen | Kunststof Metaal |
| Trillingsdemping | Ja |
| Douanetariefnummer | 73181900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |