MMS-A-2N55
Set bevestigingsbeugel
| Geschikt voor productgroep | Schakelende sensoren, hoekig |
| Geschikt voor | Reflectorfotocellen PRK Reflectorlichttaster HRT |
| Nettogewicht | 340 g |
| Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Montagesysteem |
| Type bevestiging, installatiezijde | Doorgaande bevestiging |
| Type bevestiging, apparaatzijde | Groefmontage |
| Type bevestigingsonderdeel | zwenkbaar |
| Materiaal bevestigingsonderdelen | Metaal |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |