KD 095-5A

Connector

Productnummer: 50020501

Direct beschikbaar

Icon
Bedrijfsspanning max. 125 V AC/DC
Nominale bedrijfsstroom 4.000 mA
Aantal aansluitingen 1 St.
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Materiaal greepgedeelte Kunststof
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Uitvoering axiaal
Type aansluiting Schroefklem
Toegestane kabeldoorsnede 0,14 ... 0,75 mm²
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting (Ø x l) 20 mm x 52,5 mm
Nettogewicht 23 g
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 85 °C
Beschermingsgraad IP 67
Douanetariefnummer 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ECLASS 16.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
UNSPSC 26.08 39121413
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf