TKS 50X100

Reflector

Productnummer: 50022815

Direct beschikbaar

Bouwvorm rechthoekig
Afhankelijk van de richting Nee
Tripelrastermaat 4 mm
Montagemaat breedte 49,5 mm
Montagemaat hoogte 122 mm
Montagemaat dikte 8,4 mm
Reflectievlak hoogte 96 mm
Reflectievlak breedte 46 mm
Materiaal reflector Kunststof
Materiaal drager Kunststof
Polarisatie-wijzigend Ja
Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector PMMA8N
Structuur actief vlak Triple
Nettogewicht 36 g
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
kleefbaar
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 65 °C
Beschermingsgraad IP 67
Douanetariefnummer 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551
3D-CAD-model - zip
Gegevensblad - pdf
Gegevensblad - Dimensioned drawing - pdf