LS 64/2 SE-L.2
Zender-ontvanger systeem zender
| Serie | 64 |
| Werkingsprincipe | Enkelstraalprincipe |
| Apparaattype | Zender |
| Applicatie | Herkenning van kleine onderdelen |
| Bedrijfsbereik | 0 ... 25 m (gegarandeerd bereik) |
| Bereiklimiet | 0 ... 30 m |
| Bereiklimiet | (typisch bereik) |
| Lichtbron | LED, infrarood |
| Golflengte | 880 nm |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
| Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
| Nullaststroom | 0 ... 35 mA |
| Gereedheidsvertraging | 100 ms |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | RVS |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Afmeting (b x h x l) | 30 mm x 90 mm x 28,5 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Zinkspuitgietwerk |
| Materiaal optiekafdekking | Glas |
| Nettogewicht | 430 g |
| Kleur behuizing | zilver |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging via optioneel bevestigingsonderdeel |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 65I |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ECLASS 15.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |
| ETIM 10.0 | EC002716 |