FRKR 95/44-350 L
Sensor achtergrondonderdrukking
| Serie | 95 | 
| Werkingsprincipe | Tastprincipe met achtergrondonderdrukking | 
| Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte | 
| Bedrijfsreikwijdte, wit 90% | 0,005 ... 0,35 m | 
| Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% | 0,02 ... 0,328 m | 
| Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% | 0,025 ... 0,3 m | 
| Grensreikwijdte, wit 90% | 0,005 ... 0,5 m | 
| Grensreikwijdte, grijs 18% | 0,02 ... 0,44 m | 
| Grensreikwijdte, zwart 6% | 0,025 ... 0,35 m | 
| Reikwijdtegrenzen | typische reikwijdte | 
| Lichtbron | LED, Rood | 
| Golflengte | 660 nm | 
| Zendsignaalvorm | gepulst | 
| LED-groep | 1 | 
| Type lichtvlekgeometrie | rechthoekig | 
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging | 
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC | 
| Stroomopname, max. | 35 mA | 
| Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB | 
| Nullaststroom | 0 ... 35 mA | 
| Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. | 
| Type | Digitale schakeluitgang | 
| Schakelelement | Transistor, PNP | 
| Schakelprincipe | lichtschakelend | 
| Schakelelement | Transistor, PNP | 
| Schakelprincipe | donkerschakelend | 
| Schakelfrequentie | 1.000 Hz | 
| Aanspreektijd | 0,5 ms | 
| Gereedheidsvertraging | 100 ms | 
| Aantal aansluitingen | 1 St. | 
| Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening | 
| Type aansluiting | Ronde stekker | 
| Schroefdraadmaat | M12 | 
| Type | male | 
| Materiaal | RVS | 
| Aantal polen | 4 -polig | 
| Codering | A-gecodeerd | 
| Afmeting (b x h x l) | 17 mm x 66 mm x 35 mm | 
| Materiaal behuizing | Metaal | 
| Behuizing metaal | Zink | 
| Materiaal optiekafdekking | Glas | 
| Nettogewicht | 90 g | 
| Kleur behuizing | Rood | 
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging | 
| Type weergave | LED | 
| Aantal LED's | 2 St. | 
| Bedieningselementen | Meergangs-spindel | 
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 60 °C | 
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C | 
| Beschermingsgraad | IP 67II | 
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 | 
| Douanetariefnummer | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 | 
| ECLASS 8.0 | 27270904 | 
| ECLASS 9.0 | 27270904 | 
| ECLASS 10.0 | 27270904 | 
| ECLASS 11.0 | 27270904 | 
| ECLASS 12.0 | 27270903 | 
| ECLASS 13.0 | 27270903 | 
| ECLASS 14.0 | 27270903 | 
| ECLASS 15.0 | 27270903 | 
| ETIM 5.0 | EC002719 | 
| ETIM 6.0 | EC002719 | 
| ETIM 7.0 | EC002719 | 
| ETIM 8.0 | EC002719 | 
| ETIM 9.0 | EC002719 | 
| ETIM 10.0 | EC002719 |