KB-ROD4PC-10000
Onderhoudskabel
Type aansluiting | Sub-D |
Type | male |
Aantal polen | 9 -polig |
Uitvoering | axiaal |
Type aansluiting | Sub-D |
Type | female |
Aantal polen | 9 -polig |
Uitvoering | axiaal |
Afgeschermd | Ja |
Kabeluitvoering | Verbindingskabel |
Kabellengte | 10.000 mm |
Materiaal mantel | PVC |
Nettogewicht | 335 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27069190 |
ECLASS 8.0 | 27069190 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27060313 |
ECLASS 11.0 | 27060313 |
ECLASS 12.0 | 27060313 |
ECLASS 13.0 | 27060313 |
ECLASS 14.0 | 27060313 |
ECLASS 15.0 | 27060313 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |