TS 02-4-SA
Afsluitstekker
| Geschikt voor interface | MultiNet Plus PROFIBUS DP |
| Nominale spanning (DIN EN 60664-1) | 60 V |
| Nominale stootspanning (DIN EN 60664-1) | 1.500 V |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | B-gecodeerd |
| Uitvoering | axiaal |
| Nettogewicht | 10 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27440102 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27440102 |
| ECLASS 11.0 | 27440102 |
| ECLASS 12.0 | 27440116 |
| ECLASS 13.0 | 27440116 |
| ECLASS 14.0 | 27440116 |
| ECLASS 15.0 | 27440116 |
| ETIM 5.0 | EC002635 |
| ETIM 6.0 | EC002635 |
| ETIM 7.0 | EC002635 |
| ETIM 8.0 | EC002635 |
| ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 |