DDLS 200/300.1-50
Optische datatransmissie
| Serie | DDLS 200 |
| Speciale uitvoering | Bedrijf van parallelle lichtassen Geen beïnvloeding door reflecterende oppervlakken |
| Werkgebied | 200 ... 300.000 mm |
| Lichtbron | LED, infrarood |
| Overdrachtsfrequentie | F1 |
| Openingshoek | 1 ° |
| Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
| Aantal digitale schakelingangen | 1 St. |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Type | CANopen, DeviceNet |
| Overdrachtssnelheid | 10 ... 1.000 kBit/s |
| Overdrachtssnelheid | 125 ... 500 kBit/s |
| Aantal aansluitingen | 3 St. |
| Type aansluiting | Klem |
| Kabelwartel | M16 |
| Aantal polen | 8 -polig |
| Type aansluiting | Klem |
| Kabelwartel | M16 |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Afmeting (b x h x l) | 89,25 mm x 196,5 mm x 111,8 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Nettogewicht | 1.245 g |
| Type weergave | Bargraph LED |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -5 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 65III |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Testprocedure EMC volgens norm | EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
| Testprocedure ruis volgens norm | EN 60068-2-64 |
| Testprocedure trillingen volgens norm | EN 60068-2-6 |
| Testprocedure schokken volgens norm | EN 60068-2-27 EN 60068-2-29 |
| Douanetariefnummer | 84718000 |
| ECLASS 5.1.4 | 19039001 |
| ECLASS 8.0 | 19179090 |
| ECLASS 9.0 | 19179090 |
| ECLASS 10.0 | 19170506 |
| ECLASS 11.0 | 19170506 |
| ECLASS 12.0 | 19170506 |
| ECLASS 13.0 | 19170506 |
| ECLASS 14.0 | 19170506 |
| ECLASS 15.0 | 19170506 |
| ETIM 5.0 | EC000515 |
| ETIM 6.0 | EC000515 |
| ETIM 7.0 | EC000515 |
| ETIM 8.0 | EC000515 |
| ETIM 9.0 | EC000515 |
| ETIM 10.0 | EC000515 |