PRK 96M/N-3366-27
Reflectorfotocel gepolariseerd
| Serie | 96 |
| Werkingsprincipe | Reflectie-principe |
| Speciale uitvoering | Verwarming |
| Bedrijfsbereik | 0,3 ... 15 m (gegarandeerd bereik) |
| Bereiklimiet | 0,1 ... 18 m |
| Bereiklimiet | (typisch bereik) |
| Lichtbron | LED, Rood |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
| Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
| Nullaststroom | 0 ... 50 mA |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Schakelelement | Transistor, NPN |
| Schakelprincipe | lichtschakelend |
| Schakelelement | Transistor, NPN |
| Schakelprincipe | donkerschakelend |
| Schakelfrequentie | 1.000 Hz |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Type aansluiting | Klem |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Afmeting (b x h x l) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Zink |
| Materiaal optiekafdekking | Glas |
| Nettogewicht | 380 g |
| Materiaalverdraagzaamheid | ECOLAB |
| Opmerking | Het toegepaste behuizingsdeel bevat perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) |
| Type weergave | LED |
| Bedieningselementen | 270°-potmeter |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 55 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67II |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ECLASS 12.0 | 27270902 |
| ECLASS 13.0 | 27270902 |
| ECLASS 14.0 | 27270902 |
| ECLASS 15.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |
| ETIM 8.0 | EC002717 |
| ETIM 9.0 | EC002717 |
| ETIM 10.0 | EC002717 |