KB 031-1000

Verbindingskabel

Productnummer: 50103621

Direct beschikbaar

Icon
Applicatie Chemicaliënbestendig
Geschikt voor interface RS 232
RS 485
Bedrijfsspanning 30 V AC/DC
Type aansluiting Sub-D
Ronde stekker, LED Nee
Type female
Aantal polen 15 -polig
Uitvoering axiaal
Type aansluiting JST ZHR
Aantal polen 16 -polig
Kleur mantel zwart
Afgeschermd Ja
Kabeluitvoering Aansluitkabel (eenzijdig open)
Kabellengte 1.000 mm
Materiaal mantel PVC
Geschikt voor kabelrupsen Nee
Nettogewicht 157 g
Douanetariefnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
EPLAN-macro - edz