Reflexfolie 749x914mm-S

Reflecterende folie

Productnummer: 50104363

Direct beschikbaar

Bouwvorm rechthoekig
Reflectievlak hoogte 749 mm
Reflectievlak breedte 914 mm
Materiaal reflector Kunststoff
Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector PMMA
Structuur actief vlak Mikroprisma
Nettogewicht 877 g
Type bevestiging kleefbaar
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 80 °C
Douanetariefnummer 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467