Reflexfolie 500x500mm-M
Reflector
| Bouwvorm | rechthoekig |
| Richtingsonafhankelijk | Nee |
| Reflectievlak hoogte | 500 mm |
| Reflectievlak breedte | 500 mm |
| Materiaal drager | Aluminiumcomposiet |
| Nettogewicht | 3.960 g |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging Montageplaat |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 80 °C |
| Douanetariefnummer | 90019000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |