CTS 100x100

Coöperatief doel

Productnummer: 50104599

Verwachte levertijd: 11 werkdagen
Geschikt voor ODSL 30
Montagemaat breedte 122 mm
Montagemaat hoogte 105 mm
Montagemaat dikte 4,6 mm
Reflectievlak hoogte 100 mm
Reflectievlak breedte 100 mm
Materiaal reflector Keramiek
Materiaal drager Metaal
Nettogewicht 240 g
Type bevestiging schroefbaar
Type reflectoren coöperatief doel
Douanetariefnummer 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Gegevensblad - pdf