BCB G30 H47 L040
Barcodeband
| Type | Standaardband |
| Geschikt voor | Barcodepositioneringssysteem serie BPS 8 Barcodepositioneringssysteem serie BPS 300i Barcodepositioneringssysteem serie FBPS 600i |
| Afmeting (h x l) | 47 mm x 40.000 mm |
| Rastermaat | 30 mm |
| Nettogewicht | 425 g |
| Mechanische eigenschappen | UV-bestendig beperkt chemicaliënbestendig krasvast veegvast vochtbestendigheid |
| Lijm | Acrylaatlijm |
| Lijmdikte | 0,1 mm |
| Productieproces | Digitaal drukwerk |
| Chemische bestendigheid (bij 23 °C gedurende 24 h) | Dieselolie Heptaan Testbenzine |
| Uitharding | 72 h |
| Oppervlaktebescherming | Polyester, mat |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 120 °C |
| Verwerkingstemperatuur | 0 ... 45 °C |
| Aanbevolen verwerkingstemperatuur | 10 ... 25 °C |
| Bestendigheid | UV-licht Vochtigheid Zoutsproeinevel (150 h/5 %) |
| Aard van de ondergrond | droog glad schoon vetvrij |
| Douanetariefnummer | 48211010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280192 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280192 |
| ECLASS 12.0 | 27280192 |
| ECLASS 13.0 | 27280192 |
| ECLASS 14.0 | 27280192 |
| ECLASS 15.0 | 27280192 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |