BT 450.3-96
Bevestigingsonderdeel
| Geschikt voor productgroep | Schakelende sensoren, hoekig |
| Geschikt voor | Sensoren uit de serie 49C Sensoren uit de serie 96B |
| Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal | Staal, verzinkt |
| Nettogewicht | 90 g |
| Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Montagesysteem |
| Type bevestiging, installatiezijde | voor ronde stang 12 mm |
| Type bevestiging, apparaatzijde | schroefbaar |
| Type bevestigingsonderdeel | draaibaar 360° instelbaar |
| Materiaal bevestigingsonderdelen | Metaal |
| Douanetariefnummer | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |