BCL 501i OM 100
Stationaire barcodelezer
Serie | BCL 500i |
Functies | Afstelmodus AutoConfig AutoControl AutoReflAct Codefragmenttechnologie LED-indicatie Referentiecodevergelijking |
Leesbare codetypen | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional UPC |
Scansnelheid, typisch | 1.000 scans/s |
Barcode per leespoort, max. aantal | 64 St. |
Leesafstand | 300 ... 1.000 mm |
Lichtbron | Laser, Rood |
Golflengte | 650 nm |
Laserklasse | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Modulegrootte | 0,35 ... 1 mm |
Leestechniek | Scanner met zwenkspiegel |
Scansnelheid | 800 ... 1.200 scans/s |
Straalafbuiging | via een roterend polygoonwiel + stappenmotor met spiegel |
Lichtstraaluitgang | Nulpositie aan de zijkant onder een hoek van 90° |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
Opgenomen vermogen, max. | 14 W |
Aantal in-/uitgangen selecteerbaar | 4 St. |
Ingangsstroom, max. | 8 mA |
Type | MultiNet Plus, RS 485 |
Functie | Proces |
Overdrachtsprotocol | instelbaar |
Type | USB |
Functie | Configuratie/parametrering via software Service |
Aantal aansluitingen | 5 St. |
Functie | Service-interface |
Type aansluiting | USB |
Aanduiding op het apparaat | SERVICE |
Stekkertype | USB 2.0 standard-A |
Functie | Signaal IN Signaal OUT |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Aanduiding op het apparaat | SW IN/OUT |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Aanduiding op het apparaat | PWR |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Functie | BUS IN |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Aanduiding op het apparaat | HOST/BUS IN |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | B-gecodeerd |
Functie | BUS OUT |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Aanduiding op het apparaat | BUS OUT |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Aantal polen | 5 -polig |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 173 mm x 84 mm x 147 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Aluminium |
Materiaal optiekafdekking | Glas |
Nettogewicht | 1.500 g |
Kleur behuizing | Rood zilver |
Type bevestiging | Bevestigingsschroefdraad Zwaluwstaarten via optioneel bevestigingsonderdeel |
Type weergave | LED monochrome grafische display 128 x 64 pixels, met achtergrondverlichting |
Aantal LED's | 2 St. |
Type configuratie/parametrering | via webbrowser |
Bedieningselementen | Toets(en) |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 40 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 90 % |
Beschermingsgraad | IP 65III |
Goedkeuringen | c UL US |
Testprocedure EMC volgens norm | EN 55022 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 |
Testprocedure schokken volgens norm | IEC 60068-2-27, Test Ea |
Testprocedure langdurige schokken volgens norm | IEC 60068-2-29, Test Eb |
Testprocedure vibraties volgens norm | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Douanetariefnummer | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |