K-D M8W-4P-5m-FAB

Aansluitkabel

Productnummer: 50106155

Op aanvraag
Icon Icon Icon Icon
Applicatie Hygiënezones en natte zones
Bedrijfsspanning 50 V AC, 60 V DC
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M8
Type female
Aantal polen 4 -polig
Uitvoering gebogen
Ronde stekker, LED Nee
Vergrendeling Wartel, RVS V4A, aanbevolen aanhaalmoment 0,6 Nm zelfborgend
Type aansluiting open uiteinde
Aantal aders 4 St.
Kleur mantel zwart
Afgeschermd Nee
Siliconenvrij Ja
Kabellengte 5.000 mm
Materiaal mantel PVC
Aderisolatie PVC
Geschikt voor kabelrupsen Nee
Eigenschappen van de buitenmantel CFK-, cadmium-, siliconen- en loodvrij, machinaal goed verwerkbaar
Bestendigheid van de buitenmantel goede olie-, benzine- en chemicaliënbestendigheid, vlambestendig volgens UL 1581 VW1 / CSA FT1
Nettogewicht 142 g
Buigradius flexibel verlegd, min. min. 10 x kabeldiameter
Buigradius vast verlegd, min. min. 5 x kabeldiameter
Omgevingstemperatuur bedrijf, flexibel gelegd -5 ... 80 °C
Omgevingstemperatuur bedrijf, vast gelegd -30 ... 80 °C
Beschermingsgraad IP65
IP 67
IP 69K
Goedkeuringen UL
c UL US
Douanetariefnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf