KB-ROD4 plus-10000
Verbindingskabel
| Type aansluiting | Sub-D |
| Type | female |
| Aantal polen | 9 -polig |
| Uitvoering | axiaal |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Uitvoering | axiaal |
| Afgeschermd | Ja |
| Kabeluitvoering | Verbindingskabel |
| Kabellengte | 10.000 mm |
| Materiaal mantel | PUR |
| Nettogewicht | 482 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27069190 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |