BT Flex Neck IT1300g
Bevestigingsbeugel
| Geschikt voor productgroep | Mobiele codelezers |
| Geschikt voor | Mobiele barcodelezer serie IT 1300 |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 112 mm x 270 mm x 155 mm |
| Nettogewicht | 425 g |
| Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Tafelvoet |
| Type bevestiging, installatiezijde | vrijstaand |
| Type bevestiging, apparaatzijde | voor inschuiven |
| Materiaal bevestigingsonderdelen | Kunststof |
| Douanetariefnummer | 39269097 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |