HRTR 53/6-XL-S8.3
Sensor achtergrondonderdrukking
| Serie | 53 |
| Werkingsprincipe | Tastprincipe met achtergrondonderdrukking |
| Speciale uitvoering | HYGIËNE-design extra lange lichtvlek (XL) |
| Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
| Bedrijfsreikwijdte, wit 90% | 0,005 ... 0,1 m |
| Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% | 0,005 ... 0,09 m |
| Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% | 0,005 ... 0,08 m |
| Bereiklimiet | 0,005 ... 0,1 m |
| Reikwijdtegrenzen | typische reikwijdte |
| Straalverloop | divergerend |
| Lichtbron | LED, Rood |
| Golflengte | 620 nm |
| Zendsignaalvorm | gepulst |
| LED-groep | 1 |
| Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] | 3 mm x 40 mm [50 mm] |
| Type lichtvlekgeometrie | rechthoekig |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
| Stroomopname, max. | 15 mA |
| Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
| Nullaststroom | 0 ... 15 mA |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Schakelprincipe | lichtschakelend |
| Schakelfrequentie | 1.000 Hz |
| Aanspreektijd | 0,5 ms |
| Gereedheidsvertraging | 300 ms |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M8 |
| Type | male |
| Materiaal | RVS |
| Aantal polen | 3 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Afmeting (b x h x l) | 14 mm x 35,6 mm x 20,3 mm |
| Materiaal behuizing | RVS |
| Behuizing RVS | AISI 316L |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof met krasbestendige indium beschermlaag |
| Nettogewicht | 50 g |
| Kleur behuizing | zilver |
| Type bevestiging | Behuizingpassing |
| Materiaalverdraagzaamheid | CleanProof+ ECOLAB |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 2 St. |
| Bedieningselementen | Meergangs-spindel |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 55 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 55 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67III IP 69K |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |