KB USB A - USB A

Verbindingskabel

Productnummer: 50107726

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Icon
Geschikt voor interface USB
Type aansluiting USB
Ronde stekker, LED Nee
Stekkertype USB 2.0 standard-A
Type aansluiting USB
Stekkertype USB 2.0 standard-A
Kleur mantel grijs
Afgeschermd Ja
Kabeluitvoering Verbindingskabel
Kabellengte 1.800 mm
Materiaal mantel PVC
Geschikt voor kabelrupsen Nee
Nettogewicht 40 g
Douanetariefnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
EPLAN-macro - edz