KB-Service-3000

Onderhoudskabel

Productnummer: 50110155

Verwachte levertijd: 9 werkdagen
Applicatie Olie-/smeermiddelbestendig
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Uitvoering axiaal
Ronde stekker, LED Nee
Type aansluiting Sub-D
Type female
Aantal polen 9 -polig
Uitvoering axiaal
Kleur mantel zwart
Afgeschermd Ja
Kabeluitvoering Verbindingskabel
Kabellengte 3.000 mm
Materiaal mantel PVC
Geschikt voor kabelrupsen Nee
Nettogewicht 144 g
Douanetariefnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060313
ECLASS 11.0 27060313
ECLASS 12.0 27060313
ECLASS 13.0 27060313
ECLASS 14.0 27060313
ECLASS 15.0 27060313
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
EPLAN-macro - edz