KRTL 3B/2.3111-S8
Contrastsensor
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Technische informatie over de overstap op de productopvolgers vindt u in het bestand Application Note Substitutes.
Dit is beschikbaar onder het tabblad Downloads/ Technische documentatie.
| Serie | 3B |
| Speciale uitvoering | Teach-ingang Tijdfunctie |
| Bedrijfsreikwijdte | 60 mm ± 20 mm |
| Straalverloop | gefocust |
| Lichtbron | Laser, Rood |
| Laserklasse | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
| Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] | 0,5 mm x 1 mm |
| Lichtvlekpositie | in lengterichting |
| Type lichtvlekgeometrie | ovaal |
| Lichtstraaluitgang | aan de voorzijde |
| Focus | vast |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
| Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
| Nullaststroom | 0 ... 35 mA |
| Aantal teach-ingangen | 1 St. |
| Teach-proces | statisch 2-punts |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Schakelelement | Transistor, NPN |
| Schakelprincipe | licht/donker omschakelbaar |
| Schakelfrequentie | 4.000 Hz |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M8 |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 11 mm x 32 mm x 17 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | PC-ABS |
| Materiaal optiekafdekking | Glas |
| Nettogewicht | 10 g |
| Type weergave | LED |
| Bedieningselementen | Teach-knop |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -10 ... 55 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67III |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
| ECLASS 8.0 | 27270906 |
| ECLASS 9.0 | 27270906 |
| ECLASS 10.0 | 27270906 |
| ECLASS 11.0 | 27270906 |
| ECLASS 12.0 | 27270906 |
| ECLASS 13.0 | 27270906 |
| ETIM 5.0 | EC001820 |
| ETIM 6.0 | EC001820 |
| ETIM 7.0 | EC001820 |
| ETIM 8.0 | EC001820 |
| ETIM 9.0 | EC001820 |