HRT 96M/P-1639-800-21 Ex n

Sensor achtergrondonderdrukking

Productnummer: 50111087

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon
Serie 96
Werkingsprincipe Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
Speciale uitvoering Ex-beveiligd
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% 0,1 ... 0,8 m
Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% 0,1 ... 0,77 m
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% 0,1 ... 0,73 m
Grensreikwijdte, wit 90% 0,1 ... 1,2 m
Grensreikwijdte, grijs 18% 0,1 ... 1,14 m
Grensreikwijdte, zwart 6% 0,1 ... 1,05 m
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Lichtbron LED, infrarood
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe licht/donker omschakelbaar
Schakelfrequentie 300 Hz
Type aansluiting Klem
Aantal polen 4 -polig
Afmeting (b x h x l) 39 mm x 96 mm x 87,7 mm
Materiaal behuizing Metaal (het toegepaste behuizingsdeel bevat perfluoroctaansulfonzuur (PFOS))
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Kunststof/PC
Nettogewicht 380 g
Type weergave LED
Bedieningselementen Meergangs-spindel
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 70 °C
Ex-apparaatcategorie 3
Ex-Zone 2
22
Beschermingsgraad IP 67II
IP 69K
Goedkeuringen Ex
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719