ODSL 8/V66.01-500-S12
Optische afstandssensor
| Serie | 8 |
| Type tastsysteem | tegen object |
| MTTF | 114 Jaren |
| Lichtbron | Laser, Rood |
| Golflengte | 630 nm |
| Laserklasse | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Zendsignaalvorm | gepulst |
| Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] | 2 mm x 6 mm |
| Type lichtvlekgeometrie | rechthoekig |
| Meetbereik | 20 ... 500 mm |
| Resolutie | 0,1 ... 0,5 mm |
| Nauwkeurigheid, zone dichtbij | 2 % |
| Nauwkeurigheid, afstandsbereik | 4 % |
| Referentiegrootheid nauwkeurigheid | Meetafstand |
| Herhalingsnauwkeurigheid, zone dichtbij | 1 % |
| Herhalingsnauwkeurigheid, afstandsbereik | 3 % |
| Referentiegrootheid herhalingsnauwkeurigheid | Meetafstand |
| Meettijd | 2 ... 7 ms |
| Referentiëring | Nee |
| Zwart-/wit-gedrag | 1,5 % |
| Optisch afstandmeetprincipe | Triangulatie |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
| Aantal analoge uitgangen | 1 St. |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
| Type | Spanning |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Gereedheidsvertraging | 300 ms |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker, draaibaar 90° |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Afmeting (b x h x l) | 15 mm x 48 mm x 38 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Zinkspuitgietwerk |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
| Nettogewicht | 70 g |
| Kleur behuizing | Rood |
| Type bevestiging | Bevestigingsschroefdraad Doorgaande bevestiging Zwaluwstaarten via optioneel bevestigingsonderdeel |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 2 St. |
| Type configuratie/parametrering | Schakelaar |
| Bedieningselementen | Draaischakelaar |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 40 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 50 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67II IP 69K |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0 | 27270801 |
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ECLASS 12.0 | 27270916 |
| ECLASS 13.0 | 27270916 |
| ECLASS 14.0 | 27270916 |
| ECLASS 15.0 | 27270916 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |