KB M12A-8P-PC-IO-3000
Aansluitkabel
| Geschikt voor | Stationaire 2D-codelezer serie LSIS 222 |
| Geschikt voor interface | RS 232 |
| Type aansluiting | Sub-D |
| Type | female |
| Aantal polen | 9 -polig |
| Uitvoering | axiaal |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Aantal polen | 8 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Uitvoering | axiaal |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Uitvoering | axiaal |
| Aantal aders | 8 St. |
| Kleur mantel | zwart |
| Afgeschermd | Ja |
| Kabeluitvoering | Verbindingskabel |
| Kabellengte | 3.000 mm |
| Materiaal mantel | PUR |
| Geschikt voor kabelrupsen | Nee |
| Nettogewicht | 246 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |